![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/AM/BT-AM5210M2D-WEB-R.jpg)
Base TV-R-SAT única - Màtix - 1,5 dB - 2400 MHz - 2 módulos - Blanco
Màtix
BTICINO
Base TV-R-SAT única - Màtix - 1,5 dB - 2400 MHz - 2 módulos - Blanco
REF. AM5210M2D
EAN.
8005543578346
Base coaxial única para instalaciones de antena individual telealimentada y centralizada e instalaciones vía satélite con paso de corriente y de señales para la selección de los canales.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2005
59,75 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Loop-through socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV/RD/SAT |
DAB+ | No |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 2 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 1.5 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 2 dB |
Number of outlets | 3 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | No |
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Surface finishing | Glossy |
Material | Plastic |
Material quality | Duroplast |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 47 mm |
Device height | 47 mm |
Device depth | 31 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 31 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN