![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/086042-LEGRAND-1000.jpg)
Base TV-R-SAT única - Oteo - monobloc - Blanco
Oteo
LEGRAND
Base TV-R-SAT única - Oteo - monobloc - Blanco
REF. 086042
EAN.
3245060860424
Toma TV-R-SAT única que permite conectar todo tipo de televisores.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2201
36,35 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Casquillo de extremo |
---|---|
Versión de enchufe de pared | TV/RD/SAT |
DAB+ | No |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Cubierta | Placa de cubierta central |
Atenuación de conexión a 860 MHz | 1.5 dB |
Pérdida de conexión a 2150 MHz | 2 dB |
Número de vías de salida | 3 |
Apto para módem de cable | No |
Apto para alimentación remota | Si |
Banda de radiofrecuencia | 87.5-240 MHz |
Banda de frecuencia de SAT | 950-2400 MHz |
Tipo de fijación | Montaje con tornillo |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
---|---|
Acabado de superficie | Brillante |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 72 mm |
Altura del dispositivo | 72 mm |
Profundidad del dispositivo | 37.7 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 0 mm |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN