Pasar al contenido principal
Logo print

Base TV única IP 20 - IK 10 - Soliroc - 0-2400 MHz

Soliroc LEGRAND

Base TV única IP 20 - IK 10 - Soliroc - 0-2400 MHz

REF. 077882 EAN. 3245060778828

Soliroc™ - Enchufes y accesorios de montaje IK 10 - Apto para edificios públicos, zonas de paso no vigiladas, aparcamientos, zonas comunes de edificios - Alta resistencia a impactos IK 10 y humedad.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2104
79,86 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model End socket
Type of socket outlet TV
DAB+ No
Mounting method Flush-mounted
Cover Central cover plate
Tap loss at 860 MHz 1 dB
Tap loss at 2150 MHz 1.5 dB
Number of outlets 1
Suitable for cable modem No
Suitable for remote power supply Yes
Type of fastening Mounting with claw and screw
Material Metal
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 70.4 mm
Device height 70.4 mm
Device depth 34.6 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature -25-70 °C

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F01001EN-02.pdf pdf (0.39 Mo)
Hoja técnica
F01001FR-02.pdf pdf (0.39 Mo)
Manual de uso
LE01339AA.pdf pdf (1.21 Mo)