![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Base TV/R-SAT final - Màtix - 10 dB - 2400 MHz - Blanco/marfil
Màtix
BTICINO
Base TV/R-SAT final - Màtix - 10 dB - 2400 MHz - Blanco/marfil
REF. AM5217M2P10
EAN.
8005543606506
Base coaxial final para instalaciones de TV o radio y satélite (con demodulador individual).
Garantía 3 años
Familia de precios : 2005
17,54 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV/SAT |
DAB+ | No |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 2 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 10 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 10 dB |
Number of outlets | 2 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | No |
---|---|
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 47 mm |
Device height | 47 mm |
Device depth | 31 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN