![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-086164-WEB-R.jpg)
Base TV/R-SAT final - Oteo - componible - 10 dB - 2400 MHz - Blanco
Oteo
LEGRAND
Base TV/R-SAT final - Oteo - componible - 10 dB - 2400 MHz - Blanco
REF. 086164
EAN.
3414971082434
Toma TV/R-SAT final que permite conectar todo tipo de televisores.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2201
16,33 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Casquillo de extremo |
---|---|
Versión de enchufe de pared | TV/RD/SAT |
DAB+ | No |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Cubierta | Placa de cubierta central |
Atenuación de conexión a 860 MHz | 10 dB |
Pérdida de conexión a 2150 MHz | 10 dB |
Número de vías de salida | 2 |
Apto para módem de cable | No |
Apto para alimentación remota | Si |
Tipo de fijación | Montaje con tornillo |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
---|---|
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 55 mm |
Altura del dispositivo | 56 mm |
Profundidad del dispositivo | 37.5 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 0 mm |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |