Base TV/R-SAT - Livinglight - intermedia - 14 dB - 2400 MHz - 2 módulos - Antracita
Livinglight
BTICINO
Base TV/R-SAT - Livinglight - intermedia - 14 dB - 2400 MHz - 2 módulos - Antracita
REF. L4217M2P14N
EAN.
8005543705766
Base coaxial inermedia para instalaciones de TV o radio y satélite (con demodulador individual).
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
19,63 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV/SAT |
DAB+ | No |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 2 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 14 dB |
Number of outlets | 2 |
Suitable for cable modem | No |
Atenuación de paso a 860 MHz | 14 dB |
Suitable for remote power supply | No |
Type of fastening | Other |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 7015 |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 44 mm |
Device height | 44 mm |
Device depth | 39.5 mm |
Min. depth of built-in installation box | 38.5 mm |
Built-in depth | 28.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN