Base TV/R-SAT Mosaic - 2 módulos - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Base TV/R-SAT Mosaic - 2 módulos - Blanco
REF. 078786
EAN.
3245060787868
Mecanismos del programa Mosaic™ - tomas de televisión - TV: conector macho (Ø9,5 mm) - 5-68 / 120-862 MHz - R: conector hembra (Ø9,5 mm) - 87,5-108 MHz - SAT: conector tipo F - 950-2400 MHz - Blanco.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
38,84 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Casquillo de extremo |
---|---|
Versión de enchufe de pared | TV/RD/SAT |
DAB+ | Si |
Tipo de montaje | Soporte de carcasa de módulo |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Cubierta | Placa de cubierta central |
Atenuación de conexión a 860 MHz | 1.5 dB |
Pérdida de conexión a 2150 MHz | 2 dB |
Número de vías de salida | 3 |
Apto para módem de cable | No |
Apto para alimentación remota | Si |
Banda de radiofrecuencia | 87.5-240 MHz |
Banda de frecuencia de SAT | 950-2400 MHz |
Tipo de fijación | Engatillado |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
---|---|
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 45 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 33 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN