![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/BT-H4217M2D-WEB-R.jpg)
Base TV/R-SAT única - Axolute - 1,5 dB - 2400 MHz - Blanco/tech/antracita
Axolute
BTICINO
Base TV/R-SAT única - Axolute - 1,5 dB - 2400 MHz - Blanco/tech/antracita
REF. H4217M2D
EAN.
8005543606346
Base coaxial única para instalaciones de TV o radio y satélite (con demodulador individual).
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
34,93 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Loop-through socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV/SAT |
DAB+ | No |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 2 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 10 dB |
Number of outlets | 2 |
Suitable for cable modem | No |
Through loss at 860 MHz | 10 dB |
Suitable for remote power supply | No |
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 45.1 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 31 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 31 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN