Base TV/R-SAT única - Plexo componible - 1,5 dB - 2400 MHz - Instalación de superficie o de empotrar - gris
Plexo
LEGRAND
Base TV/R-SAT única - Plexo componible - 1,5 dB - 2400 MHz - Instalación de superficie o de empotrar - gris
REF. 069554
EAN.
3414971082144
Mecanismos Plexo™ - Tomas precableadas, tomas de datos, TV y adaptadores - IP 55 - Mecanismos suministrados con placa - Instalación con cajas de superficie o marcos soporte de empotrar.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
22,36 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Casquillo de extremo |
---|---|
Versión de enchufe de pared | TV |
DAB+ | No |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Cubierta | Placa de cubierta central |
Atenuación de conexión a 860 MHz | 1.5 dB |
Pérdida de conexión a 2150 MHz | 2 dB |
Número de vías de salida | 2 |
Apto para módem de cable | No |
Apto para alimentación remota | Si |
Color | Gris |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
---|---|
Material | Plástico |
Calidad del material | Duroplast |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Anchura del dispositivo | 60 mm |
Altura del dispositivo | 60 mm |
Profundidad del dispositivo | 51 mm |
Min. depth of built-in installation box | 29 mm |
Temperatura de funcionamiento | 5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |