![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/BT-H4202P10-WEB-R.jpg)
Base TV/SAT final - Axolute - 10 dB - Blanco/tech/antracita - 1 módulo
Axolute
BTICINO
Base TV/SAT final - Axolute - 10 dB - Blanco/tech/antracita - 1 módulo
REF. H4202P10
EAN.
8005543574942
Base coaxial final para instalaciones de antena individual telealimentada y centralizada e instalaciones vía satélite con paso de corriente y de señales para la selección de los canales.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
37,80 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV |
DAB+ | No |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 1 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 10 dB |
Number of outlets | 1 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | No |
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Duroplast |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 22.3 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 25 mm |
Min. depth of built-in installation box | 25 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN