Base TV/SAT final - Luna - 10 dB - 1 módulo - Blanco
Luna
BTICINO
Base TV/SAT final - Luna - 10 dB - 1 módulo - Blanco
REF. C4202P10
EAN.
8005543575024
Bases TV/SAT - TV: 5-68/120-862 MHz - R: 87,5-108 MHz - SAT: 950-2400 MHz - final - 10 dB - blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2007
25,13 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Casquillo de extremo |
---|---|
Versión de enchufe de pared | TV |
DAB+ | No |
Tipo de montaje | Soporte de carcasa de módulo |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Cubierta | Placa de cubierta central |
Atenuación de conexión a 860 MHz | 10 dB |
Número de vías de salida | 1 |
Apto para módem de cable | No |
Apto para alimentación remota | No |
Tipo de fijación | Engatillado |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Mate |
---|---|
Material | Plástico |
Calidad del material | Duroplast |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Anchura del dispositivo | 21.8 mm |
Altura del dispositivo | 47 mm |
Profundidad del dispositivo | 31 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 31 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN