![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/C4/BT-C4202P14-WEB-R.jpg)
Base TV/SAT intermedia - Luna - 14 dB - 1 módulo - Blanco
Luna
BTICINO
Base TV/SAT intermedia - Luna - 14 dB - 1 módulo - Blanco
REF. C4202P14
EAN.
8005543575000
Bases TV/SAT - TV: 5-68/120-862 MHz - R: 87,5-108 MHz - SAT: 950-2400 MHz - intermedia - 14 dB - blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2007
25,13 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Loop-through socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV |
DAB+ | No |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 1 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 14 dB |
Number of outlets | 1 |
Suitable for cable modem | No |
Atenuación de paso a 860 MHz | 2 dB |
Suitable for remote power supply | No |
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Duroplast |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 21.8 mm |
Device height | 47 mm |
Device depth | 31 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 31 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN