![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-L4202P14N-WEB-R.jpg)
Base TV/SAT - Livinglight - intermedia - 14 dB - 1 módulo - Antracita
Livinglight
BTICINO
Base TV/SAT - Livinglight - intermedia - 14 dB - 1 módulo - Antracita
REF. L4202P14N
EAN.
8005543705384
Base coaxial intermedia para instalaciones de antena individual telealimentada y centralizada e instalaciones vía satélite con paso de corriente y de señales para la selección de los canales.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
23,37 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Caja pasante |
---|---|
Versión de enchufe de pared | TV |
DAB+ | No |
Tipo de montaje | Soporte de carcasa de módulo |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Cubierta | Placa de cubierta central |
Atenuación de conexión a 860 MHz | 14 dB |
Número de vías de salida | 1 |
Apto para módem de cable | No |
Atenuación de paso a 860 MHz | 14 dB |
Apto para alimentación remota | No |
Tipo de fijación | Otros |
Color | Negro |
Número RAL (similar) | 7015 |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
---|---|
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 22 mm |
Altura del dispositivo | 44 mm |
Profundidad del dispositivo | 39.5 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 38.5 mm |
Profundidad de instalación | 28.5 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN