Base universal IS basic
XL³ 800/4000
LEGRAND
Base universal IS basic
REF. 404665
EAN.
3245064046657
Base universal (altura 300 mm) - IS basic.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
1 810,69 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Corriente nominal In | 630 A |
---|---|
Número de polos | 4 |
Ejecución como adaptador de barra colectora | No |
Ejecución como dispositivo incorporado | No |
---|---|
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión de abrazadera con resorte |
Documentación
7 documentos
Manual de uso
Guía de instalación
Guía de instalación
Brochure
Hoja técnica
Declaración de construcción
Guía de mantenimiento
1 documento
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN