![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404667-LEGRAND-1000.jpg)
Base universal IS premium
XL³ 800/4000
LEGRAND
Base universal IS premium
REF. 404667
EAN.
3245064046671
Base universal (altura 300 mm) - IS premium.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
3 232,07 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated current In | 630 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Version as busbar adapter | No |
Version as built-in device | No |
---|---|
Type of electrical connection of main circuit | Spring clamp connection |
Documentación
8 documentos
Guía de instalación
Guía de instalación
Brochure
Hoja técnica
Manual de uso
Declaración de construcción
Manual de uso
Guía de mantenimiento
1 documento
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN