Pasar al contenido principal
Logo print

Base VX³ IS basic - 3P - DPX³ 160 con o sin diferencial

VX³/HX³ LEGRAND

Base VX³ IS basic - 3P - DPX³ 160 con o sin diferencial

REF. 404610 EAN. 3245064046107

Base VX³ IS basic - Se fijan en los montantes funcionales - Alimentación por pinzas - Conexión aguas arriba automática - Conexión aguas abajo por tomas anteriores - Para DPX³ 160 con o sin diferencial - 3P:.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
937,78 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Corriente nominal In 160 A
Número de polos 3
Ejecución como adaptador de barra colectora No
Ejecución como dispositivo incorporado No
Tipo de conexión del circuito de corriente principal Conexión de abrazadera con resorte

Documentación

7 documentos
Brochure
Hoja técnica
F03261FR-00.pdf pdf (0.48 Mo)
Manual de uso
LE06974AA.pdf pdf (7.06 Mo)
Guía de instalación
Declaración de construcción
Guía de mantenimiento
Guía de instalación
1 documento
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)