Base VX³ IS basic - 3P - DPX³ 250 con o sin diferencial
VX³/HX³
LEGRAND
Base VX³ IS basic - 3P - DPX³ 250 con o sin diferencial
REF. 404612
EAN.
3245064046121
Base VX³ IS basic - Se fijan en los montantes funcionales - Alimentación por pinzas - Conexión aguas arriba automática - Conexión aguas abajo por tomas anteriores - Para DPX³ 250 con o sin diferencial - 3P:.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
1 131,69 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Corriente nominal In | 250 A |
---|---|
Número de polos | 3 |
Ejecución como adaptador de barra colectora | No |
Ejecución como dispositivo incorporado | No |
---|---|
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión de abrazadera con resorte |
Documentación
7 documentos
Brochure
Hoja técnica
Manual de uso
Guía de instalación
Declaración de construcción
Guía de mantenimiento
Guía de instalación
1 documento
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN