Base VX³ IS premium - 4P - DPX³ 160 con diferencial
VX³/HX³
LEGRAND
Base VX³ IS premium - 4P - DPX³ 160 con diferencial
REF. 404651
EAN.
3245064046510
Base VX³ IS premium - Se fijan en los montantes funcionales - Alimentación por pinzas - Conexión aguas arriba y aguas abajo automática - Base para módulo de conexión automática de los auxiliares - Para DPX³ 160 con diferencial 4P.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
1 829,29 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Corriente nominal In | 160 A |
---|---|
Número de polos | 4 |
Ejecución como adaptador de barra colectora | No |
Ejecución como dispositivo incorporado | No |
---|---|
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión de abrazadera con resorte |
Documentación
8 documentos
Brochure
Hoja técnica
Declaración de construcción
Manual de uso
Manual de uso
Guía de mantenimiento
Guía de instalación
Guía de instalación
1 documento
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN