Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Voltaje nominal
-
Plegable
-
Material
-
Extensible
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Forma
-
Longitud
-
Modelo
-
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363)
-
Con alimentación eléctrica USB incorporada
-
Con alimentación eléctrica USB incorporada
-
Grado de brillo
-
Grado de brillo
-
Número de enchufes estándar francés (tipo E)
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25
-
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P40 L/F
-
Protección contra sobretensiones
-
Filtro EMC
-
Número de puertos HDMI
-
Número de conectores D-Sub hembra 15 pines
-
Número de conexiones USB
-
Número de conexiones USB
-
Número de conexiones de audio
-
Número de conexiones CAT 5E
-
Número de conexiones CAT 6
-
Número de conexiones CAT 6A
-
Número de los espacios reservados para módulos
-
Número de interruptores automáticos
-
Diámetro
-
Con interruptor de encendido/apagado
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Corriente nominal
-
Consumo en modo de espera
-
Consumo en modo de espera
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Precableado
-
Método de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-654908-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Incara
REF. 654908
Incara ElectrOn. Base para equipar. 2 elementos. 1 toma 2P+T+ 1 cargador UBS A+C de 15W. Con cable de 2,5m. Color blanco.
181,79 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-654909-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Incara
REF. 654909
Incara ElectrOn. Base para equipar. 2 elementos. 1 toma 2P+T+ 1 cargador UBS A+C de 15W. Con cable de 2,5m. Color negro.
181,79 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-654910-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Incara
REF. 654910
Incara ElectrOn. Base para equipar. 2 elementos. 2 tomas 2P+T. Con cable de 2,5m. Color blanco.
138,63 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-654911-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Incara
REF. 654911
Incara ElectrOn. Base para equipar. 2 elementos. 2 tomas 2P+T. Con cable de 2,5m. Color negro.
138,63 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.