-
Amperaje IEC
-
Amperaje IEC
-
Material
-
Tensión según EN 60309-2
-
Tensión según EN 60309-2
-
Posición de la hora del reloj
-
Dirección de conexión
-
Color característico
-
Color característico
-
Sistema de conexión
-
Entrada de cable
-
Ejecución militar
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Clase de protección (IP)
-
Número RAL
-
Número RAL
Base aérea P17 PRO. 3P+N+T, 32A, 380/415 V~, IP66/67. Color rojo
Sin IVA
Base aérea P17 PRO. 3P+T, 32A, 380/415 V~, IP66/67. Color rojo
Sin IVA
Base aérea P17 PRO. 2P+T, 32A, 200/250 V~, IP66/67. Color azul
Sin IVA
Base aérea P17 PRO. 3P+N+T, 16A, 380/415 V~, IP66/67. Color rojo
Sin IVA
Base aérea P17 PRO. 3P+T, 16A, 380/415 V~, IP66/67. Color rojo
Sin IVA
Base aérea P17 PRO. 2P+T, 16A, 200/250 V~, IP66/67. Color azul
Sin IVA