Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Amperaje IEC
-
Amperaje IEC
-
Material
-
Tensión según EN 60309-2
-
Posición de la hora del reloj
-
Dirección de conexión
-
Color característico
-
Sistema de conexión
-
Entrada de cable
-
Ejecución militar
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Clase de protección (IP)
-
Número RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/555609-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555609
Base aérea P17 PRO. 3P+N+T. 125A. 380/415 V. IP66/67/69
206,28 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-555608-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555608
Base aérea P17 PRO. 3P+T. 125A. 380/415 V. IP66/67/69
198,63 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-555509-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555509
Base aérea P17 PRO. 3P+N+T, 63A, 380/415V~ , IP66/67/69
89,90 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-555508-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 555508
Base aérea P17 PRO. 3P+T, 63A, 380/415V~ , IP66/67/69
85,82 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.