-
Material
-
Material
-
Protective contact
-
Material quality
-
Insert direction
-
Insert direction
-
Connection system
-
Suitable for protective contact pin
-
For heavy conditions according to VDE
-
For heavy conditions according to VDE
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/050344-LEGRAND-1000.jpg)
Base 2P+T 16A IP44 con tapa protección, en caucho de gran resistencia
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/050198-LEGRAND-1000.jpg)
Base 2P+T 16A IP44 con tapa protección, material caucho de gran resistencia
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/050341-LEGRAND-1000.jpg)
Base 2P+T 16A. IP44, con prensaestopas
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-096929-WEB-R.jpg)
Clavija 2P+T 16A con anillo tirador. Material de alta resistencia, caucho. Con etiqueta de código de barras. Color negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/050445-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija de caucho 2P+T 16A IP44 IK08
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-050197-WEB-.jpg)
Base 2P+T 16A IP44 material caucho de gran resistencia
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/050343-LEGRAND-1000.jpg)
Base 2P+T 16A IP44 material caucho de gran resistencia
Sin IVA