-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Tensión de servicio
-
Tensión de salida
-
Tensión de salida
-
Tensión de salida
-
Máxima corriente de salida
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Número de puertos USB-A
-
Número de puertos USB-A
-
Número de puertos USB-A
-
Número de puertos USB-C
-
Número de puertos USB-C
-
Número de puertos USB-C
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Sin hilos
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Power Delivery
-
Power Delivery
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Frecuencia
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Número de bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-L4288C2-WEB-R.jpg)
Cargador USB Livinglight - 1 USB Tipo C - Power Delivery - 3.000 mA - 30 W - 2 módulos - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/07-06-2024/05-15/BT-L4294C-WEB-R.jpg)
Cargador USB Livinglight - 1 USB Tipo C - Power Delivery - 3.000 mA - 45 W - 2 módulos - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/07-06-2024/05-15/BT-NT4294C-WEB-R.jpg)
Cargador USB Livinglight - 1 USB Tipo C - Power Delivery - 3.000 mA - 45 W - 2 módulos - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-NT4288C2-WEB-R.jpg)
Cargador USB Livinglight - 1 USB Tipo C - Power Delivery - 3.000 mA - 30 W - 2 módulos - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-N4288C2-WEB-R.jpg)
Base USB Livinglight - 1 USB Tipo C - Power Delivery - 3.0000mA - 30W - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/07-06-2024/05-15/BT-N4294C-WEB-R.jpg)
Cargador USB Livinglight - 1 USB Tipo C - Power Delivery - 3.0000mA - 45 W - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/L4285C2-BTICINO-1000.jpg)
Base cargador USB (A+ A) Livinglight - 2,4A - 5V - 230V - Antracita - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-L4286C2-WEB-F.jpg)
Base cargador USB (C+C) Livinglight - 3A - 5V - 230V - 2 módulos - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-L4287C2-WEB-F.jpg)
Base cargador USB (A+C) Livinglight - 3A - 5V - 230V - 2 módulos - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/NT4285C2-BTICINO-1000.jpg)
Base cargador USB A+A Livinglight - 2,4A - 5V - 230V - Tech - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-L4191AA-WEB-F.jpg)
Base cargador doble USB Livinglight - Tipo A+A - Antracita - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-L4191AC-WEB-F.jpg)
Base cargador doble USB Livinglight - Tipo A+C - Antracita - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-L4191CC-WEB-F.jpg)
Base cargador doble USB Livinglight - Tipo C+C - Antracita - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-NT4191AA-WEB-F.jpg)
Base cargador doble USB Livinglight - Tipo A+A - Tech - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-NT4191AC-WEB-F.jpg)
Base cargador doble USB Livinglight - Tipo A+C - Tech - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-NT4191CC-WEB-F.jpg)
Base cargador doble USB Livinglight - Tipo C+C - Tech - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-NT4286C2-WEB-F.jpg)
Base cargador USB (C+C) Livinglight - 3A - 5V - 230V - 2 módulos - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-NT4287C2-WEB-F.jpg)
Base cargador USB (A+C) Livinglight - 3A - 5V - 230V - 2 módulos - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/N4285C2-BTICINO-1000.jpg)
Base cargador USB (A+ A) Livinglight - 2,4A - 5V - 230V - Blanco - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-N4286C2-WEB-F.jpg)
Base cargador USB (C+C) Livinglight - 3A - 5V - 230V - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/BT-N4287C2-WEB-F.jpg)
Base cargador USB (A+C) Livinglight - 3A - 5V - 230V - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-N4191AA-WEB-F.jpg)
Base cargador doble USB Livinglight - Tipo A+A - Blanco - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-N4191AC-WEB-F.jpg)
Base cargador doble USB Livinglight - Tipo A+C - Blanco - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-N4191CC-WEB-F.jpg)
Base cargador doble USB Livinglight - Tipo C+C - Blanco - 1 módulo
Sin IVA