-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Tensión de servicio
-
Tensión de servicio
-
Tensión de salida
-
Tensión de salida
-
Máxima corriente de salida
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Número de puertos USB-A
-
Número de puertos USB-A
-
Número de puertos USB-A
-
Número de puertos USB-C
-
Número de puertos USB-C
-
Número de puertos USB-C
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Sin hilos
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Power Delivery
-
Power Delivery
-
Voltaje nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Frecuencia
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Número de bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-741339-WEB-R.jpg)
Base cargador USB Valena Next - Tipo C PowerDelivery - 45W - 2 módulos - Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/22-12-2023/03-45/LG-741439-WEB-R.jpg)
Base cargador USB Valena Next - Tipo C PowerDelivery - 45W - 2 módulos - Dark
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-741940-WEB-R.jpg)
Base cargador doble USB Valena Next - Tipo C+C - 30W - 2 módulos - Aluminio
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Base cargador doble USB Valena Next - Tipo C+C - 30W - 2 módulos - Dark
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-741239-WEB-R.jpg)
Base cargador USB Valena Next - Tipo C PowerDelivery - 45W - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-741920-WEB-R.jpg)
Base cargador doble USB Valena Next - Tipo C+C - 30W - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Cargador USB Valena Next - 1 USB tipo C - Power Delivery - 3.000 mA - 30W -Aluminio
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Cargador USB Valena Next - 1 USB tipo C - Power Delivery - 3.000 mA - 30W -Dark
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-741332-WEB-R.jpg)
Cargador USB Valena Next - 2 USB Tipo A+C -3.000 mA - 15W -Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-741331-WEB-R.jpg)
Cargador USB Valena Next - 2 USB Tipo A+A - 2.400 mA - 12W -Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-741432-WEB-R.jpg)
Cargador USB Valena Next - 2 USB Tipo A+C -3.000 mA - 15W -Dark
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-741431-WEB-R.jpg)
Cargador USB Valena Next - 2 USB Tipo A+A - 2.400 mA - 12W -Dark
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Cargador USB Valena Next - 1 USB tipo C - Power Delivery - 3.000 mA - 30W -Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-741231-WEB-R.jpg)
Cargador USB Valena Next - 2 USB Tipo A+A - 2.400 mA - 12W -Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-741232-WEB-R.jpg)
Cargador USB Valena Next - 2 USB Tipo A+C -3.000 mA - 15W -Blanco
Sin IVA