-
Voltaje nominal
-
Número de fases
-
Número de unidades
-
Transparente
-
Impresión/marcado
-
Intensidad nominal
-
Bloqueable
-
Material
-
Contacto de protección
-
Calidad del material
-
Corriente nominal de fallo
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Número de puertos USB-A
-
Tipo de montaje
-
Número de puertos USB-C
-
Número de puertos USB-C
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Número de tomas intercambiables
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Con repetidor de señal Wi-Fi
-
Con lámpara de señal
-
Con protección de contacto mejorada
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Protección contra sobretensiones
-
Color metálico
-
Con tapa abatible
-
Dispositivo de corriente residual
-
Con microfusión
-
Mecanismo de expulsión
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Instalación aislada
-
Número de contactos activos (planos)
-
Con iluminación funcional
-
Con iluminación orientable
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Fuente de alimentación especial
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Con función de bucle
-
Con función de bucle
-
Con interruptor de encendido/apagado
-
Inserto central girado
-
Con altavoz bluetooth incorporado
-
Para condiciones serveras según VDE
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Power Delivery
-
Frecuencia
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Precableado
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Soporte del cable
-
Cubierta
-
Objeto conectado
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-RA4141USB-WEB-F.jpg)
Base 2P+T+USB Classia - cargador USB tipo C integrado - Aluminio - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-RG4141USB-WEB-F.jpg)
Base 2P+T+USB Classia - cargador USB tipo C integrado - Dark - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-RW4141USB-WEB-F.jpg)
Base 2P+T+USB Classia - cargador USB tipo C integrado - Blanco - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-RG4141P-WEB-F.jpg)
Base 2P+T Classia - conexión por tornillos - Dark - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/15-11-2023/15-15/BT-RA4141P-WEB-R.jpg)
Base 2P+T Classia - conexión por tornillos - Aluminio - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-RW4141P-WEB-F.jpg)
Base 2P+T Classia - conexión por tornillos - Blanco - 2 módulos
Sin IVA