Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
Modelo
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Apto para alimentación remota
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Tipo de montaje
-
Número de vías de salida
-
Apto para módem de cable
-
Atenuación de paso a 860 MHz
-
Anchura del dispositivo
-
Pérdida de transmisión a 2400 MHz
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Acabado de superficie
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Cubierta
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-770294-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Valena
REF. 770294
Base TV/R-SAT intermedia - Valena - 14 dB - 2400 MHz - Aluminio
23,93 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-774494-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Valena
REF. 774494
Base TV/R-SAT intermedia - Valena - 14 dB - 2400 MHz - Blanco
20,79 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-774194-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Valena
REF. 774194
Base TV/R-SAT intermedia - Valena - 14 dB - 2400 MHz - Marfil
20,79 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.