Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
IEC-amperage
-
Housing material
-
Voltage according to EN 60309-2
-
Clock hour position
-
Identification colour
-
Switch
-
With earth leakage switch
-
Empty locations on mounting rail
-
Protection
-
Military model
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/057294_pw_96045.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 057295
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+N+T, 63A, 380/415V~, IP66. Sin rail DIN
389,94 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/057294-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 057294
Base con enclavamiento mecánico P17. 3P+T, 63A, 380/415V~, IP66. Con rail DIN
375,10 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.