Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Amperaje IEC
-
Amperaje IEC
-
Material
-
Tensión según EN 60309-2
-
Posición de la hora del reloj
-
Color característico
-
Dirección de conexión
-
Sistema de conexión
-
Ejecución militar
-
Número de polos
-
Dimensión de la brida vertical
-
Distancia vertical desde el agujero
-
Dimensión de la brida horizontal
-
Distancia horizontal desde el agujero
-
Clase de protección (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/055245-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 055245
Base para cuadros con entreejes unificados P17, 16A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado
23,19 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/055245_pw_93075.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 055295
Base para cuadros con entreejes unificados P17, 32A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado
23,19 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.