-
Tipo de montaje
-
Tipo de conector
-
Instalación de conducto
-
Caja montada en suelo/subterránea
-
Con protección contra el polvo
-
Categoría
-
Categoría
-
Dirección de salida
-
Montaje en superfície
-
Tipo de montaje
-
Con cuadro de texto
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Conexión de puesta a tierra separada
-
Montaje empotrado
-
Alivio de tensión del cable separado
-
Tipo de montaje de conexión de blindaje
-
Tipo de montaje de conexión de blindaje
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Con tomas/acoplamientos
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Codificación de colores
-
Enchufes apantallados
-
Enchufes apantallados
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Diámetro de tubo para producto montado en pared
-
Diámetro máximo de entrada de cables
-
Tipo de pasamuros de entrada de cable
-
Distancia entre centros de fijación vertical
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
-
Soporte del cable
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/078629-LEGRAND.jpg)
Base pasante de cobre Mosaic - Cat.6A STP - 9 contactos - 2 módulos - Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/078628-LEGRAND-1000.jpg)
Base pasante de cobre Mosaic - Cat.6A STP - 9 contactos - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/078627-LEGRAND-1000.jpg)
Base pasante de cobre Mosaic - Cat.6 FTP - 9 contactos - 2 módulos - Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/078623-LEGRAND-1000.jpg)
Base pasante de cobre Mosaic - Cat.6 FTP - 9 contactos - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/078626-LEGRAND-1000.jpg)
Base pasante de cobre Mosaic - Cat.6 UTP - 8 contactos - 2 módulos - Aluminio
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/078622-LEGRAND-1000.jpg)
Base pasante de cobre Mosaic - Cat.6 UTP - 8 contactos - 2 módulos - Blanco
Sin IVA