![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404508-LEGRAND-1000.jpg)
Base plug-in repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ tetrapolar 1 módulo/polo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404509-LEGRAND-1000.jpg)
Base plug-in repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ tripolar 1 módulo/polo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404510-LEGRAND-1000.jpg)
Base plug-in repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1 módulo/polo L1
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404511-LEGRAND-1000.jpg)
Base plug-in repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1 módulo/polo L2
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404512-LEGRAND-1000.jpg)
Base plug-in repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1 módulo/polo L3
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404513-LEGRAND-1000.jpg)
Base plug-in repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1 módulo/polo N
Sin IVA