-
Tipo de montaje
-
Transparente
-
Material
-
Anillo portador
-
Calidad del material
-
Con protección contra el polvo
-
Uso
-
Uso
-
Dirección de salida
-
Campo de etiquetado
-
Tipo de montaje
-
Con impresión
-
Anchura del dispositivo
-
Con descarga de tensión
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Con tapa abatible
-
Con tomas/acoplamientos
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Enchufes apantallados
-
Carcasa apantallada
-
Abrazadera de araña
-
Profundidad de instalación
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/NT4283-BTICINO-1000.jpg)
Base video RCA x 3 - Livinglight - 2 módulos - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/L4283-BTICINO-1000.jpg)
Base video RCA x 3 - Livinglight - 2 módulos - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/N4283-BTICINO-1000.jpg)
Base video RCA x 3 - Livinglight - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/NT4281-BTICINO-1000.jpg)
Base audio RCA x 2 - Livinglight - 1 módulo - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/L4281-BTICINO-1000.jpg)
Base audio RCA x 2 - Livinglight - 1 módulo - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/N4281-BTICINO-1000.jpg)
Base audio RCA x 2 - Livinglight - 1 módulo - Blanco
Sin IVA