Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Assembly arrangement
-
Type of connector
-
Duct installation
-
Floor box/subfloor mounted
-
With dust cover
-
Category
-
Category
-
Category
-
Outlet direction
-
Surface mounting
-
Mounting method
-
With label space
-
Device width
-
Device height
-
Type of fastening
-
Device depth
-
Device depth
-
Device depth
-
Separate earthing connection
-
Flush-mounted installation
-
Separate strain relief
-
Mounting method shielding connection
-
Mounting method shielding connection
-
Number of modules (module system)
-
With buses/couplings
-
Suitable for number of connectors
-
Colour coding
-
Shielded buses
-
Shielded buses
-
Shielded housing
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Terminal marking indication
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Tube diameter for wall mounted product
-
Maximum Input cable diameter
-
Entry membrane gland type
-
Vertical fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
-
Cable support
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/AM5979C6A-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Màtix
REF. AM5979C6A
Base RJ45 Màtix - Cat. 6A - STP - 1 módulo - Blanco
35,79 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/BT-AM5979C6F-WEB-R.jpg)
BTICINO
Màtix
REF. AM5979C6F
Base RJ45 Màtix - Cat. 6 - FTP - 1 módulo - Blanco
24,71 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/BT-AM5979C5F-WEB-R.jpg)
BTICINO
Màtix
REF. AM5979C5F
Base RJ45 Màtix - Cat. 5e - FTP - 1 módulo - Blanco
20,96 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/A5979C6S-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
Màtix
REF. A5979C6S
Base RJ45 Magic - Cat. 6 - STP - 1 módulo - Marfil
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.