![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404515-LEGRAND-1000.jpg)
Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ tetrapolar 1,5 módulos/polo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404516-LEGRAND-1000.jpg)
Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ tripolar 1,5 módulos/polo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404508-LEGRAND-1000.jpg)
Base plug-in repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ tetrapolar 1 módulo/polo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404521-LEGRAND-1000.jpg)
Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ tetrapolar 1 módulo/polo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404509-LEGRAND-1000.jpg)
Base plug-in repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ tripolar 1 módulo/polo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404522-LEGRAND-1000.jpg)
Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ tripolar 1 módulo/polo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404517-LEGRAND-1000.jpg)
Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1,5 módulos/polo L1
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404518-LEGRAND-1000.jpg)
Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1,5 módulos/polo L2
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404519-LEGRAND-1000.jpg)
Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1,5 módulos/polo L3
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404520-LEGRAND-1000.jpg)
Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1,5 módulos/polo N
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404510-LEGRAND-1000.jpg)
Base plug-in repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1 módulo/polo L1
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404511-LEGRAND-1000.jpg)
Base plug-in repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1 módulo/polo L2
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404512-LEGRAND-1000.jpg)
Base plug-in repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1 módulo/polo L3
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404513-LEGRAND-1000.jpg)
Base plug-in repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1 módulo/polo N
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404523-LEGRAND-1000.jpg)
Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1 módulo/polo L1
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404524-LEGRAND-1000.jpg)
Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1 módulo/polo L2
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404525-LEGRAND-1000.jpg)
Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1 módulo/polo L3
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404526-LEGRAND-1000.jpg)
Base de cables repartidor de fila HX³ 250/400A - para DX³ unipolar 1 módulo/polo N
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404527-LEGRAND-1000.jpg)
Base de soporte universal HX³ 400A - vacía 1 módulo sin alimentación
Sin IVA