Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Versión de enchufe de pared
-
Versión de enchufe de pared
-
Calidad del material
-
DAB+
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Modelo
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Apto para alimentación remota
-
Tipo de montaje
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Número de vías de salida
-
Número de vías de salida
-
Número de vías de salida
-
Apto para módem de cable
-
Atenuación de paso a 860 MHz
-
Anchura del dispositivo
-
Pérdida de transmisión a 2400 MHz
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Banda de radiofrecuencia
-
Banda de frecuencia de SAT
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Cubierta
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/086042-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Oteo
REF. 086042
Base TV-R-SAT única - Oteo - monobloc - Blanco
36,35 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-086060-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Oteo
REF. 086060
Base TV/R-SAT única - Oteo - monobloc - 1,5 dB - 2400 MHz - Blanco
19,10 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-086063-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Oteo
REF. 086063
Base TV/R-SAT intermedia - Oteo - monobloc - 14 dB - 2400 MHz - Blanco
19,10 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-086064-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Oteo
REF. 086064
Base TV/R-SAT final - Oteo - monobloc -10 dB - 2400 MHz - Blanco
19,10 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-086040-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Oteo
REF. 086040
Base TV única simple - macho - Oteo - monobloc - Blanco
18,17 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.