Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Assembly arrangement
-
Transparent
-
Material
-
Support ring
-
Type of socket outlet
-
Material quality
-
Utilization
-
With dust cover
-
Outlet direction
-
Surface protection
-
Tap loss at 860 MHz
-
Model
-
Imprintable label
-
Mounting method
-
Suitable for remote power supply
-
Tap loss at 2150 MHz
-
Mounting method
-
With imprint
-
Number of outlets
-
Suitable for cable modem
-
With lighting
-
Device width
-
Type of fastening
-
Device height
-
Device height
-
Type of fastening
-
TV frequency band
-
Device depth
-
Device depth
-
Radio frequency band
-
SAT frequency band
-
Surface finishing
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
Number of modules (module system)
-
With buses/couplings
-
With hinged lid
-
Shielded buses
-
Shielded housing
-
Luster terminal
-
Min. depth of built-in installation box
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Cover
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-K4210M2D-WEB-R.jpg)
BTICINO
Living Now
REF. K4210M2D
Base de televisión Living Now - TV-R-SAT - única - 2 módulos
41,45 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-KG26M2-WEB-R.jpg)
BTICINO
Living Now
REF. KG26M2
Frontal bases de televisión Living Now - Dark - 2 módulos
4,49 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-KM26M2-WEB-R.jpg)
BTICINO
Living Now
REF. KM26M2
Frontal bases de televisión Living Now - Sand - 2 módulos
4,49 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-KW26M2-WEB-R.jpg)
BTICINO
Living Now
REF. KW26M2
Frontal bases de televisión Living Now - Blanco - 2 módulos
4,49 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.