Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Versión de enchufe de pared
-
Material
-
Calidad del material
-
DAB+
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Modelo
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Apto para alimentación remota
-
Tipo de montaje
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Número de vías de salida
-
Apto para módem de cable
-
Atenuación de paso a 860 MHz
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Profundidad del dispositivo
-
Acabado de superficie
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Cubierta
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
BTICINO
Màtix
REF. AM5217M2P10
Base TV/R-SAT final - Màtix - 10 dB - 2400 MHz - Blanco/marfil
17,54 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
BTICINO
Màtix
REF. AM5217M2P14
Base TV/R-SAT intermedia - Màtix - 14 dB - 2400 MHz - Blanco
17,54 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/BT-AM5217M2D-WEB-F.jpg)
BTICINO
Màtix
REF. AM5217M2D
Base TV/R-SAT única - Màtix - 1,5 dB - 2400 MHz - Blanco
17,20 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.