-
Material
-
Versión de enchufe de pared
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
DAB+
-
Tratamiento de superficie
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Modelo
-
Apto para alimentación remota
-
Tipo de montaje
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Número de vías de salida
-
Apto para módem de cable
-
Atenuación de paso a 860 MHz
-
Atenuación de paso a 860 MHz
-
Anchura del dispositivo
-
Pérdida de transmisión a 2400 MHz
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Profundidad del dispositivo
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Cubierta
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-RG4202P10-WEB-F.jpg)
Base de televisión Classia - TV - final - Dark - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-RG4202P14-WEB-F.jpg)
Base de televisión Classia - TV - intermedia - Dark - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-RA4202P10-WEB-F.jpg)
Base de televisión Classia - TV/SAT - final - Aluminio - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-RA4202P14-WEB-F.jpg)
Base de televisión Classia - TV/SAT - intermedia - Aluminio - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-RW4202P14-WEB-F.jpg)
Base de televisión Classia - TV - intermedia - Blanco - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-RG4202D-WEB-F.jpg)
Base de televisión Classia - TV - única - Dark - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-RW4202P10-WEB-F.jpg)
Base de televisión Classia - TV - final - Blanco - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/BT-RA4202D-WEB-F.jpg)
Base de televisión Classia - TV/SAT - única - Aluminio - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-RW4202D-WEB-F.jpg)
Base de televisión Classia - TV - única - Blanco - 1 módulo
Sin IVA