Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Type of socket outlet
-
Material quality
-
DAB+
-
Surface protection
-
Tap loss at 860 MHz
-
Model
-
Model
-
Tap loss at 860 MHz
-
Suitable for remote power supply
-
Mounting method
-
Number of outlets
-
Suitable for cable modem
-
Atenuación de paso a 860 MHz
-
Device width
-
Device width
-
Type of fastening
-
Device height
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Surface finishing
-
RAL-number (similar)
-
Number of modules (module system)
-
Min. depth of built-in installation box
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Cover
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/BT-AM5202D-WEB-R.jpg)
BTICINO
Màtix
REF. AM5202D
Base TV/SAT única - Màtix - 1,5 dB - 2400 MHz - 1 módulo - Marfil
19,91 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/BT-AM5202P10-WEB-R.jpg)
BTICINO
Màtix
REF. AM5202P10
Base TV/SAT final - Màtix - 10 dB - 1 módulo - Marfil
19,91 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/BT-AM5202P14-WEB-R.jpg)
BTICINO
Màtix
REF. AM5202P14
Base TV/SAT intermedia - Màtix - 14 dB - 1 módulo - Marfil
19,91 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.