-
Número de unidades
-
Voltaje nominal
-
Número de fases
-
Voltaje nominal
-
Número de fases
-
Tipo de montaje
-
Número de fases
-
Transparente
-
Intensidad nominal
-
Impresión/marcado
-
Impresión/marcado
-
Intensidad nominal
-
Dirección de montaje
-
Dirección de montaje
-
Material
-
Bloqueable
-
Contacto de protección
-
Contacto de protección
-
Apto para gamas modulares de interruptores
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
Forma
-
Número de contactos activos (cuadrado)
-
Dirección de conexión
-
Dirección de conexión
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Sistema de conexión
-
Modelo
-
Número de puertos USB-A
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Número de puertos USB-C
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Número de tomas intercambiables
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Adaptador
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Con repetidor de señal Wi-Fi
-
Número de polos
-
Con lámpara de señal
-
Con marco de cubierta
-
Con protección de contacto mejorada
-
Acoplamiento de conductor neutro
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Con entrada de conducto
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Con entrada de cable
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Con entrada de prensaestopas
-
Con entrada de prensaestopas
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Protección contra sobretensiones
-
Color metálico
-
Con tapa abatible
-
Con tapa abatible
-
Dispositivo de corriente residual
-
Resistente a los impactos
-
Con microfusión
-
Mecanismo de expulsión
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Instalación aislada
-
Número de contactos activos (planos)
-
Con iluminación funcional
-
Con iluminación orientable
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Fuente de alimentación especial
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Con función de bucle
-
Con interruptor de encendido/apagado
-
Inserto central girado
-
Con altavoz bluetooth incorporado
-
Para condiciones serveras según VDE
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Power Delivery
-
Frecuencia
-
Neutro obligatorio
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Precableado
-
Método de conexión
-
Número de bornes
-
Número de bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Soporte del cable
-
Cubierta
-
Cubierta
-
Objeto conectado
-
Number of units
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/055817-LEGRAND-1000.jpg)
Base de corriente 32A 3P+N+T 380V. 100x100mm, Color blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/055812-LEGRAND-1000.jpg)
Base de corriente 32A 2P+T 380V. 100x100mm. Color blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/055708-LEGRAND-1000.jpg)
Base de corriente para empotrar 20A 3P+N+T 400V IP44. Color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/055706-LEGRAND-1000.jpg)
Base de corriente para empotrar 20A 3P+T 400V IP44. Color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/055457-LEGRAND-1000.jpg)
Base de corriente para empotrar 20A 3P+N+T 380V para instalar en caja 95x95mm, superficie o empotrar, a tornillo. Color blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/055703-LEGRAND-1000.jpg)
Base de corriente para empotrar 20A 2P+T 400V IP44. Color gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/055455-LEGRAND-1000.jpg)
Base de corriente para empotrar 20A 3P+T 380V para instalar en caja 95x95mm, superficie o empotrar, a tornillo. Color blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/055807-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija 32A 3P+N+T 380V. Color blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/055427-LEGRAND-1000.jpg)
Base de corriente para empotrar 20A 3P+N+T 380V para instalar en caja 80x80mm a tornillo. Color blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/055432-LEGRAND-1000.jpg)
Base de corriente para empotrar 20A 2P+T 380V para instalar en caja 80x80mm, con garras. Color blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/055802-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija 32A 2P+T 380V. Color blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/055425-LEGRAND-1000.jpg)
Base de corriente para empotrar 20A 3P+T 380V para instalar en caja 80x80mm a tornillo. Color blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/055637-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija 20A 3P+N+T 280V IP44 con salida lateral y tirador. Color blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-055157-WEB-R.jpg)
Clavija 20A, 3P+N+T. 380V. Con salida lateral y con abrazadera de cable. Especial exportación. Color blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/055635-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija 20A 3P+T 280V IP44 con salida lateral y tirador. Color blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/055155-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija 20A, 3P+T. 380V. Con salida lateral y con abrazadera de cable. Especial exportación. Color blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/055632-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija 20A 2P+T 280V IP44 con salida lateral y tirador. Color blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/090359_pw_93302.jpg)
Caja superficie 20A. Instalación en superficie de las bases 0557 03/06/08. Medidas: 79X86X40mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/055152-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija 20A, 2P+T. 380V. Con salida lateral y con abrazadera de cable. Especial exportación. Color blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/055849-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de superficie para bases de 95x95 y 100x100mm Profundidad 40mm 1 elemento. Color blanco
Sin IVA