-
Nominal voltage
-
Nominal current
-
Material
-
Material quality
-
Insert direction
-
Insert direction
-
Connection system
-
Number of poles
-
For heavy conditions according to VDE
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Voltage type
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-050175-WEB-R.jpg)
Clavija de fácil extracción 2P+T. 16A. Rotación de la clavija 120º. Salida de cable lateral. Color blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-050176-WEB-R.jpg)
Clavija de fácil extracción 2P+T. 16A. Rotación de la clavija 120º. Salida de cable lateral. Color negro y gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/050172-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija rotativa 2P+T 16A Rotación de la clavija 360º Salida de cable recta o lateral. Color blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-050173-WEB-R.jpg)
Clavija rotativa 2P+T 16A Rotación de la clavija 360º Salida de cable recta o lateral. Color negro y gris
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/050178-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija 2P+T 16A. Salida cable lateral. Diseño compacto. Color negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/050177-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija 2P+T 16A. Salida cable recta. Diseño compacto. Color negro
Sin IVA