-
Material
-
Calidad del material
-
Dirección de conexión
-
Dirección de conexión
-
Sistema de conexión
-
Apto para puesta a tierra de contacto
-
Para condiciones serveras según VDE
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-050179-WEB-R.jpg)
Base 2P+T 16A. Salida cable recta. Diseño compacto. Color negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/050317-LEGRAND-1000.jpg)
Base 2P+T 1 6A Salida cable recta . Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-050189-WEB-R.jpg)
Base móvil 2P+T 16A. Salida cable recta. Diseño compacto. Color blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-050188-WEB-R.jpg)
Clavija 2P+T 16A. Salida cable lateral. Diseño compacto. Color blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/050316-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija 2P+T 1 6A Salida cable lateral . Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-050187-WEB-R.jpg)
Clavija 2P+T 16A. Salida cable recta. Diseño compacto. Color blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/050315-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija 2P+T 1 6A Salida cable recta . Blanco
Sin IVA