-
Voltaje nominal
-
Intensidad nominal
-
Material
-
Material
-
Contacto de protección
-
Calidad del material
-
Dirección de conexión
-
Dirección de conexión
-
Sistema de conexión
-
Modelo
-
Apto para puesta a tierra de contacto
-
Número de polos
-
Para condiciones serveras según VDE
-
Para condiciones serveras según VDE
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Tipo de tensión
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/050344-LEGRAND-1000.jpg)
Base 2P+T 16A IP44 con tapa protección, en caucho de gran resistencia
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/050198-LEGRAND-1000.jpg)
Base 2P+T 16A IP44 con tapa protección, material caucho de gran resistencia
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/050341-LEGRAND-1000.jpg)
Base 2P+T 16A. IP44, con prensaestopas
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/050252-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija 2P+T 16A IP20 con anillo tirador, salida lateral. Material caucho de gran resistencia
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-096929-WEB-R.jpg)
Clavija 2P+T 16A con anillo tirador. Material de alta resistencia, caucho. Con etiqueta de código de barras. Color negro
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/050445-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija de caucho 2P+T 16A IP44 IK08
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/050340-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija 2P+T 16A. IP44, con prensaestopas
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-050197-WEB-.jpg)
Base 2P+T 16A IP44 material caucho de gran resistencia
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/050343-LEGRAND-1000.jpg)
Base 2P+T 16A IP44 material caucho de gran resistencia
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-050196-WEB-.jpg)
Clavija 2P+T 16A IP44 material caucho de gran resistencia
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/050342-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija 2P+T 16A IP44 material caucho de gran resistencia
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/050451-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija de caucho 2P 16A IP44 IK08
Sin IVA