-
Versión de conexión 1
-
Con fuente de luz
-
Diámetro del pasador
-
Material
-
Flujo luminoso
-
Con cable de conexión
-
Color de la luz
-
Calidad del material
-
Tensión de servicio
-
Tensión de servicio
-
Apilamiento
-
Rotativo
-
Versión de conexión 2
-
Con resistencia de terminación
-
Máxima corriente de salida
-
Dirección de conexión
-
Máxima corriente de salida
-
Modelo
-
Con sensor de luz
-
Sistema de conexión
-
Con sensor de luz
-
Longitud de cable
-
Longitud de cable
-
Conexión 1
-
Con detector de movimiento
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Conexión 2
-
Lámpara
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Número de polos
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Con control remoto
-
Color de la carcasa
-
Interbloqueable
-
Armadura
-
Para condiciones serveras según VDE
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Power Delivery
-
Frecuencia
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Con toma de corriente eléctrica
-
Puerto USB
Accesorio piloto luminoso con batería. 2 LED de alta luminosidad. Duración mínima 1,5 horas. Blanco
Sin IVA
Cable 3 en 1: USB tipo A a micro USB, USB C y Lightning. Longitud: 1,2m
Sin IVA
Luz nocturna tranquilizante con distintos modos de uso: automático o manual. Blanco
Sin IVA
Luz nocturna tranquilizante con distintos modos de uso: automático o manual. Negro
Sin IVA
Accesorio toma USB 5V 1,5A. 2P 10A, tamaño reducido. Blanco
Sin IVA
Accesorio toma USB 5V 1,5A. 2P 10A, tamaño reducido. Negro
Sin IVA
Doble toma de carga USB para coche 2,1A, cargador de mechero. Negro
Sin IVA
Clavija con doble función para conectar aparato o un alargador con un interruptor de encendido/apagado 16A. Blanco
Sin IVA
Adaptador USB tipo A a USB tipo C 3.0. 5 Gbps. Carga 2400 mA
Sin IVA
Lámpara nocturna de LED con sensor crepuscular
Sin IVA
Clavija banana de seguridad Ø4mm. 16A 33 V~ - 70V. Color negro
Sin IVA
Clavija banana de seguridad Ø4mm. 16A 33 V~ - 70V. Color azul
Sin IVA
Clavija banana de seguridad Ø4mm. 16A 33 V~ - 70V. Color rojo
Sin IVA
Clavija banana de seguridad Ø4mm. 16A 33 V~ - 70V. Color amarillo
Sin IVA
Clavija con enchufe, doble función. 2P+T 16A 250V 3680W. Blanco
Sin IVA