-
IEC-amperage
-
IEC-amperage
-
Construction type
-
CEE socket outlet 16 A
-
CEE socket outlet 16 A
-
Construction type
-
CEE socket outlet 16 A
-
CEE socket outlet 32 A
-
CEE socket outlet 32 A
-
Amperage according to UL/CSA (for UL-version)
-
CEE socket outlet 32 A
-
Material
-
CEE socket outlet 63 A
-
Housing material
-
Voltage according to EN 60309-2
-
Voltage according to EN 60309-2
-
CEE socket outlet 125 A
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Voltage according to EN 60309-2
-
Voltage according to EN 60309-2
-
Clock hour position
-
Insert direction
-
Identification colour
-
Identification colour
-
Connection system
-
Phase inverter
-
Phase inverter
-
Cable entry
-
Protection
-
Earth leakage switch
-
Military model
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Flange size vertical
-
Flange size vertical
-
Flange size vertical
-
Drill hole distance vertical
-
Drill hole distance vertical
-
Drill hole distance vertical
-
Flange size horizontal
-
Flange size horizontal
-
Flange size horizontal
-
Power supply/connection possibility
-
Drill hole distance horizontal
-
Drill hole distance horizontal
-
Drill hole distance horizontal
-
Diameter cable entry
-
Diameter cable entry
-
Handling
-
Number of miniature circuit breakers (MCB)
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-058141-WEB-R.jpg)
Clavija aérea inversora de fase P17. 3P+N+T, 32A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/058140-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija aérea inversora de fase P17. 3P+T, 32A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-057441-WEB-R.jpg)
Clavija inversora de fase P17. 3P+N+T, 16A, 380/415V~, IK09, IP44. Color rojo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/057440-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija inversora de fase P17. 3P+T, 16A, 380/415V~, IK09, IP44. Color rojo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-058289-WEB-R.jpg)
Clavija mural de superficie P17. 3P+N+T, 32A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/057358_pw_93093.jpg)
Toma de corriente para montaje en panel P17. 3P+T, 16A, 380/415V~, IP44. Salida recta. Bases para cuadros dimensiones reducidas
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/08-03-2024/04-30/058288_a.jpg)
Clavija mural de superficie P17. 3P+T, 32A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/058284_pw_96072.jpg)
Clavija mural de superficie P17. 2P+T, 32A, 200/250 V~, IP44. Color azul
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-555259-WEB-R.jpg)
Base mural de superficie P17 PRO. 3P+N+T, 32A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/555258-LEGRAND.jpg)
Base mural de superficie P17 PRO. 3P+T, 32A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/057588_pw_93098.jpg)
Clavija mural de superficie P17. 3P+N+T, 16A, 380/415V~, IK09, IP44. Color rojo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-555289-WEB-R.jpg)
Bases para cuadros entreejes unificado P17 PRO. 3P+N+T, 32A, 380/415V~, IP44. Color rojo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-555254-WEB-R.jpg)
Base mural de superficie P17 PRO. 2P+T, 32A, 200/250 V~, IP44. Color azul
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/057588_pw_93098.jpg)
Clavija mural de superficie P17. 3P+T, 16A, 380/415V~, IK09, IP44. Color rojo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-555219-WEB-R.jpg)
Base aérea P17 PRO. 3P+N+T, 32A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/057584-LEGRAND-1000.jpg)
Clavija mural de superficie P17. 2P+T, 16A, 200/250V~, IK09, IP44. Color azul
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/555288-LEGRAND.jpg)
Bases para cuadros entreejes unificado P17 PRO. 3P+T, 32A, 380/415V~, IP44. Color rojo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-555159-WEB-R.jpg)
Base mural de superficie P17 PRO. 3P+N+T, 16A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-555284-WEB-R.jpg)
Bases para cuadros entreejes unificado P17 PRO. 2P+T, 32A, 200/250V~, IP44. Color azul
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/057354-LEGRAND-1000.jpg)
Toma de corriente para montaje en panel P17. 2P+T, 16A, 200/250V~, IP44. Salida recta. Bases para cuadros dimensiones reducidas. Azul
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/555218_pw_237337.jpg)
Base aérea P17 PRO. 3P+T, 32A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/555214-LEGRAND.jpg)
Base aérea P17 PRO. 2P+T, 32A, 200/250 V~, IP44. Color azul
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-555154-WEB-R.jpg)
Base mural de superficie P17 PRO. 2P+T, 16A, 200/250 V~, IP44. Color azul
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-555158-WEB-R.jpg)
Base mural de superficie P17 PRO. 3P+T, 16A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
Sin IVA