-
Amperaje IEC
-
Amperaje IEC
-
Enchufe CEE 16 A
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Enchufe CEE 16 A
-
Enchufe CEE 16 A
-
Enchufe CEE 32 A
-
Enchufe CEE 32 A
-
Enchufe CEE 32 A
-
Material
-
Enchufe CEE 63 A
-
Material de carcasa
-
Apto para
-
Apto para
-
Enchufe CEE 125 A
-
Tensión según EN 60309-2
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Tensión según EN 60309-2
-
Tensión según EN 60309-2
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Tensión según EN 60309-2
-
Posición de la hora del reloj
-
Dirección de conexión
-
Color característico
-
Color característico
-
Sistema de conexión
-
Inversor de fases
-
Entrada de cable
-
Protección
-
Interruptor de protección F1
-
Ejecución militar
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Dimensión de la brida vertical
-
Distancia vertical desde el agujero
-
Dimensión de la brida horizontal
-
Fuente de alimentación/posibilidad de conexión
-
Distancia horizontal desde el agujero
-
Diámetro de la entrada de cable
-
Diámetro de la entrada de cable
-
Tipo de conexión a la red
-
Manipulación
-
Manipulación
-
Número de interruptores automáticos
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
Base mural de superficie P17 PRO. 3P+N+T, 32A, 380/415V~, IP66/67. Color rojo
Sin IVA
Base mural de superficie P17 PRO. 3P+T, 32A, 380/415V~, IP66/67. Color rojo
Sin IVA
Base mural de superficie P17 PRO. 2P+T, 32A, 200/250V~, IP66/67. Color azul
Sin IVA
Base aérea P17 PRO. 3P+N+T, 32A, 380/415 V~, IP66/67. Color rojo
Sin IVA
Base mural de superficie P17 PRO. 3P+N+T, 16A, 380/415 V~, IP66/67. Color rojo
Sin IVA
Base aérea P17 PRO. 3P+T, 32A, 380/415 V~, IP66/67. Color rojo
Sin IVA
Base mural de superficie P17 PRO. 3P+T, 16A, 380/415 V~, IP66/67. Color rojo
Sin IVA
Base aérea P17 PRO. 2P+T, 32A, 200/250 V~, IP66/67. Color azul
Sin IVA
Bases para cuadros entreejes unificado P17 PRO. 3P+N+T, 32A, 380/415V~, IP66/67. Color rojo
Sin IVA
Base aérea P17 PRO. 3P+N+T, 16A, 380/415 V~, IP66/67. Color rojo
Sin IVA
Base mural de superficie P17 PRO. 2P+T, 16A, 200/250 V~, IP66/67. Color azul
Sin IVA
Caja de montaje empotrado P17. IP55. Para 2 bases o tomas de 16A para cuadros con entreejes unificados
Sin IVA
Clavija aérea P17 PRO. 3P+N+T, 32A, 380/415 V~, IP66/67. Color rojo
Sin IVA
Bases para cuadros entreejes unificado P17 PRO. 3P+T, 32A, 380/415V~, IP66/67. Color rojo
Sin IVA
Caja de montaje empotrado P17. IP55. Para 1 base o toma de 16 o 32A para cuadros con entreejes unificados
Sin IVA
Base aérea P17 PRO. 3P+T, 16A, 380/415 V~, IP66/67. Color rojo
Sin IVA
Bases para cuadros entreejes unificado P17 PRO. 2P+T, 32A, 200/250V~, IP66/67. Color azul
Sin IVA
Clavija aérea P17 PRO. 3P+T, 32A, 380/415 V~, IP66/67. Color rojo
Sin IVA
Clavija aérea P17 PRO. 2P+T, 32A, 200/250 V~, IP66/67. Color azul
Sin IVA
Bases para cuadros entreejes unificado P17 PRO. 3P+N+T, 16A, 380/415V~, IP66/67. Color rojo
Sin IVA
Bases para cuadros entreejes unificado P17 PRO. 3P+T, 16A, 380/415V~, IP66/67. Color rojo
Sin IVA
Clavija aérea P17 PRO. 3P+N+T, 16A, 380/415 V~, IP66/67. Color rojo
Sin IVA
Base aérea P17 PRO. 2P+T, 16A, 200/250 V~, IP66/67. Color azul
Sin IVA
Bases para cuadros entreejes unificado P17 PRO. 2P+T, 16A, 200/250V~, IP66/67. Color azul
Sin IVA