![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/16/16135-BTICINO-1000.jpg)
Bastidor portamecanismos Multibox para 18 módulos Livinglight - 3 filas de 6 módulos equipados con soportes
Accesorios de instalación
BTICINO
Bastidor portamecanismos Multibox para 18 módulos Livinglight - 3 filas de 6 módulos equipados con soportes
REF. 16135
EAN.
8012199182520
Bastidor portamecanismos Multibox para 18 módulos Màtix de Bticino.3 filas de 6 módulos equipados con soportes. Bastidor en resina
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
24,25 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Other |
---|---|
Mounting method | Snap mounting |
With nail | No |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Mounting direction | Vertical |
Number of modules horizontal (module system) | 0 |
Number of modules vertical (module system) | 3 |
With built-in installation box | Yes |
With screws | Yes |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
---|---|
Flush-mounted installation | No |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | Yes |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |