![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/061096-LEGRAND-1000.jpg)
Batería 2x3.6V 2.2Ah Ni-Mh para mantenimiento BAES de ambiente LED IP43 e IP67
Recambios
LEGRAND
Batería 2x3.6V 2.2Ah Ni-Mh para mantenimiento BAES de ambiente LED IP43 e IP67
REF. 061096
EAN.
3245060610968
Batería de repuesto para la luz de seguridad LED U34.
Garantía 2 años
Familia de precios : 4302
99,78 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Size indication | Baby |
---|---|
Number of cells | 6 |
Model | Nickel metal hydride |
Nominal voltage | 3.6 V |
Capacity | 2200 mAh |
IEC indication | HR14 |
Other indications | SC |
Length | 70 mm |
Height including pole | 48 mm |
Width | 24 mm |
---|---|
Battery pack | Yes |
Suitable for EX-applications | No |
Plastic housing | Yes |
Ambient temperature | 0-40 °C |
Suitable for rapid charger | Yes |
Weight | 308.22 g |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |