![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/061095-LEGRAND-1000.jpg)
Batería Ni-Mh para bloques de evacuación de mantenimiento y BAEH IP43 e IP67
Recambios
LEGRAND
Batería Ni-Mh para bloques de evacuación de mantenimiento y BAEH IP43 e IP67
REF. 061095
EAN.
3245060610951
Batería recargable Ni-MH para el mantenimiento de las unidades de escape y BAEH IP 43/67 ECO 2
Garantía 2 años
Familia de precios : 4302
71,92 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Designación de las dimensiones | Bebé |
---|---|
Número de celdas | 2 |
Modelo | Hídrido metálico de níquel |
Voltaje nominal | 2.4 V |
Capacidad | 2000 mAh |
Designación IEC | HR14 |
Otra designación | SC |
Longitud | 47 mm |
Altura incluyendo polo | 48 mm |
Anchura | 24 mm |
---|---|
Paquete de baterías | Si |
Apto para aplicaciones EX | No |
Carcasa de plástico | Si |
Temperatura ambiente | 0-40 °C |
Apto para carga rápida | Si |
Peso | 96 g |
Contiene pila y/o acumulador | Si |