BATERIA NIMH 3,6V 500 mAH
URA NEXT y URA SPOT PRO
LEGRAND
BATERIA NIMH 3,6V 500 mAH
REF. 660182
EAN.
3414972359849
BATERIA NIMH 3,6V 500 mAH
Garantía 2 años
Familia de precios : 4201
60,00 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Designación de las dimensiones | Otros |
---|---|
Modelo | Hídrido metálico de níquel |
Voltaje nominal | 3.6 V |
Capacidad | 500 mAh |
Designación IEC | Otros , AAA |
Otra designación | AAA |
Paquete de baterías | Si |
Apto para aplicaciones EX | No |
Carcasa de plástico | No |
Temperatura ambiente | 10-50 °C |
Apto para carga rápida | No |
Peso | 60 g |
Temperatura de almacenamiento | 10-50 °C |
---|---|
Libre de halógenos | Si |
Precableado | Si |
Método de conexión | Otros |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (recargable) |
Estado de la batería | Hídrido metálico de níquel |
Número de Pack1 | 1 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 1 |
Peso de un elemento individual (Pack1) | 60 g |
Ubicación de Pack1 | Elemento único |
Tipo reglamentario (Pack1) | I : Industrial (no portátil) |