![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4784_1-BTICINO-1000.jpg)
Batería de recambio para lámparas de emergencia Livinglight
Livinglight
BTICINO
Batería de recambio para lámparas de emergencia Livinglight
REF. L4784/1
EAN.
8012199450469
Batería de recambio para la luminaria de emergencia L4384/1.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
78,54 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Size indication | Other |
---|---|
Model | Nickel cadmium |
Nominal voltage | 2.4 V |
Capacity | 600 mAh |
IEC indication | Other |
Other indications | Other |
Length | 15 mm |
Height including pole | 55 mm |
Width | 29 mm |
---|---|
Battery pack | Yes |
Plastic housing | Yes |
Ambient temperature | 40-40 °C |
Suitable for rapid charger | No |
Weight | 46.5 g |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN